The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Last­från­skil­jare och reserv­krafts­om­kopp­lare
    • Till­behör Last­bry­tare
    • HZ035
    EAN
    3250613360351
    E-nr.
    2283584
    Förp
    1 st
    • Till­behör Last­bry­tare

    Beröringsskydd för Anslutningar till ha356 HZ035

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Beröringsskydd för Anslutningar till ha356

    HZ035

    • Tillbehör
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 3 tillgängliga produkter

    Passar till

    • HA356

      Lastbrytare 400A, 3-polig

      0,00 kr  / *
    • HA358

      Lastbrytare 630A, 3-polig

      0,00 kr  / *
    • HA357

      Lastbrytare 400A 3-Polig

      0,00 kr  / *

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HZ035
    PDF
    RoHS-certifikat HZ035
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HZ035 | Hager Sverige

      Produktbild HZ035

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad HZ035 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HZ035

      Beröringsskydd för Anslutningar till ha356

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE 2014-01-06 | Hager Sverige

      Installationshandbok zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE 2014-01-06

      PDF
      102,72 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-21

      PDF
      611,04 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HZ022 - Signalkontakt 5A 250V för huvudbrytare i serie Haxxx
      HZ022
      Signalkontakt 5A 250V för huvudbrytare i serie Haxxx
      E-nr.
      2551624
    • 2
      HZ185 - Anslutningsklämma  (2xHZ075)
      HZ185
      Anslutningsklämma (2xHZ075)
      E-nr.
      2284459
    • 3
      HZ073 - Anslutningsklämma 95kvmm Al/Cu 3st/set, 125-160A
      HZ073
      Anslutningsklämma 95kvmm Al/Cu 3st/set, 125-160A
      E-nr.
      2283585
    • 4
      HZ023 - Hjälpkontakt för HA351-358
      HZ023
      Hjälpkontakt för HA351-358
      E-nr.
      2283581
    • 5
      HZ186 - Anslutningsklämma  (2xHZ076)
      HZ186
      Anslutningsklämma (2xHZ076)
      E-nr.
      2284460

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group