The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Last­från­skil­jare och reserv­krafts­om­kopp­lare
    • Last­från­skil­jare
    • HA357
    Huvudbrytare HA357 (E-nr: 2201728) 3-polig 400A, AC23. Nominell impulsskyddspänning 8000 Uimp. Icw 9 kA. Kan monteras i Hagers Univers N-system. Låsbar lastfrånskiljare med vred funktionen stänger du enkelt av strömtillförseln innan du skall arbeta i exempelvis el-centralen. Lastbrytare med oberoende handmanöver och synligt brytställe.
    EAN
    3250613113575
    E-nr.
    2201728
    Förp
    1 bit
    • Last­från­skil­jare

    Huvudbrytare 3-polig för montering på plåt. 400A. Icw 9 kA HA357

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Huvudbrytare 3-polig för montering på plåt. 400A. Icw 9 kA

    HA357

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Berö­rings­skydd 3 product.page.accessories.products-available
    • Hjälp­kon­takt­block 1 product.page.accessories.products-available
    • Axel för brytare 2 product.page.accessories.products-available
    • Dörr­handtag för ställ­verk 1 product.page.accessories.products-available
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar lågspän­nings­ap­pa­rater 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Berö­rings­skydd
    • Hjälp­kon­takt­block
    • Axel för brytare
    • Dörr­handtag för ställ­verk
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar lågspän­nings­ap­pa­rater
    • HZ035

      Beröringsskydd för Anslutningar till ha356

      0,00 kr  / *
    • HZ034

      Beröringsskydd för Anslutningar till ha354

      0,00 kr  / *
    • HZC203

      Beröringsskydd för HA354

      0,00 kr  / *
    • HZ023

      Hjälpkontakt för HA351-358

      0,00 kr  / *
    • HZC102

      Axel 320 mm för säkrings- och lastbrytare 63-630A

      0,00 kr  / *
    • HZC101

      Axel 200 mm för säkrings- och lastbrytare 63-630A

      0,00 kr  / *
    • HZC002

      Handtag för säkringslastbrytare 100-630A

      0,00 kr  / *
    • HZ075

      Anslutningsklämma 240kvmm Al/Cu 3st/set, 400 A

      0,00 kr  / *
    • HZ185

      Anslutningsklämma (2xHZ075)

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      400 A
    • Märk­kort­tids­ström Icw IEC 60947
      9 kA
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21
      400 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21 i kate­gori A
      400 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC21 i kate­gori B
      400 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC22 i kate­gori A
      400 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC22 i kate­gori B
      400 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC23 i kate­gori A
      400 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC23 i kate­gori B
      400 A
    • Märk­slut­för­måga Icm under 415V AC enligt IEC 60947-3
      15,30 kA
    • Märk­kort­tids­ström Icw 1s IEC 60947
      9 kA
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Långt vrid­handtag
    • Enhe­tens konstruk­tionstyp
      Fast
    • Antal poler
      3P
    Dimen­sioner
    • Höjd
      235 mm
    • Bredd
      230 mm
    • Djup
      165 mm
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP00
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      240 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      240 mm²
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      8000 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      380 - 415 V
    Ström
    • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
      14,40 W
    • Effekt­för­lust vid IN
      43,20 W
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1
      263000 W
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC23
      112000 W
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Inte­grerad motor­drift
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Funk­tioner
    • Är back­bry­tare
      Nej
    • Utfö­rande som nödstopp­sin­stal­la­tion
      Nej
    • Utfö­rande som huvud­bry­tare
      Ja
    • Utfö­rande som service-/­re­pa­ra­tions­bry­tare
      Ja
    • Utfö­rande som säker­hets­bry­tare
      Ja
    • Utfö­rande som kompakt från­skil­jare
      Ja
    Utrust­ning
    • Motor­drift valbar
      Nej
    • Antal växlande hjälp­kon­takter
      0
    • Antal öppnande hjälp­kon­takter
      0
    • Antal slutande hjälp­kon­takter
      0
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      20 - 22 Nm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACh-certifikat HA357
    PDF
    RoHS-certifikat HA357
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HA357 | Hager Sverige

      Produktbild HA357

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad HA357 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HA357

      Lastbrytare 400A 3-Polig

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17

      PDF
      1,13 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HAD412 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 125A. 6 modulers bredd
      HAD412
      Huvudbrytare 4-polig, 125A.
      E-nr.
      2108678
    • 2
      HA354 - Huvudbrytare 3-polig för montering på plåt. 250A
      HA354
      Lastbrytare 250A, 3-polig
      E-nr.
      2283602
    • 3
      HA452 - Huvudbrytare 4-polig för montering på plåt. 160A
      HA452
      Lastbrytare 160A, 4-polig
      E-nr.
      2283606
    • 4
      HA462 - Lastbrytare 1250A 4-polig
      HA462
      Lastbrytare 1250A 4-polig
    • 5
      HAC408 - Huvudbrytare 4-polig i normutförande, 80A. 4 modulers bredd
      HAC408
      Huvudbrytare 4-polig, 80A.
      E-nr.
      2108674

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group