Motordon för automatisk fjäderspänning 24V AC 50/60Hz HW2/4 (MO) HWX011H
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Kompatibla produkter
-
Passar till 168 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Märkström8,20 A
-
MatarspänningAC
-
Nominell isolationsspänning Ui450 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp6000 V
-
Styrspänning AC24 - 24 V
-
Driftstemperatur-25 - 70 °C
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Med automatisk återställningsfunktionNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HWX011H
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad HWX011H
Motordon för automatisk fjäderspänning 24V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
PDF -
Användarhandbok
Användarhandbok International 2024-06-17
PDF7,48 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-01-18
PDF984,25 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04
PDF413,59 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB