catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Funktioner för låsning 15 product.page.accessories.products-available -
Motorstyrning 10 product.page.accessories.products-available -
Märkkontakt 7 product.page.accessories.products-available -
Mekaniska tillbehör 1 product.page.accessories.products-available -
Hjälp/Signalkontakt 3 product.page.accessories.products-available -
Tillbehör för kabeladapter 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN2500 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-285 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-285 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-285 kA
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)8000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)20000
-
Nominell isolationsspänning Ui1000 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp12000 V
-
MatarspänningAC
-
Inre resistans7 µΩ
-
Antal poler3
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Genererar data.Ja
-
DatatyperLarm, Grundläggande information, Elektrisk mätning, Allmän diagnostik, Driftläge, Programvarudiagnostik
-
DataformatCustom
-
Uppskattad daglig datavolym< 1 KB
-
Generering av realtidsdataJa
-
Data lagras på enhetenJa
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HW4S325FB
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad HW4S325FB
Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 2500A 3P fast, för sentinel TU
PDF -
Bruksanvisning
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW4
PDF19,20 MB
Troubleshooting manual
Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB
User maintenance guide
Air circuit breakers hw+ HW2 / HW4
PDF260,99 MB -
Monteringsanvisning
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,62 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
ProductMaintenanceManual
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
User manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF32,56 MB -
Teknisk broschyr
Kompletta lösningar inom energidistribution
Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution upp till 4 000 A?
PDF3,46 MB -
Tillverkardeklaration CE
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-08-06
PDF440,55 kB
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15
PDF346,03 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF490,11 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF472,11 kB