catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Underspänningsutlösare 5 product.page.accessories.products-available -
Tillslagsspole 5 product.page.accessories.products-available -
Shuntutlösning 5 product.page.accessories.products-available -
Anslutningsprodukter 9 product.page.accessories.products-available -
Funktioner för låsning 12 product.page.accessories.products-available -
Motorstyrning 10 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN1000 A
-
Märkkorttidsström Icw t=1s 220-240 V AC enligt IEC 60947-355 kA
-
Märkkorttidsström Icw t=1s 380-415 V AC enligt IEC 60947-355 kA
-
Antal poler3
-
Enhetens konstruktionstypUtdragbar
-
Nominell isolationsspänning Ui1000 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp12000 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Driftstemperatur-25 - 70 °C
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HW1W310DS
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad HW1W310DS
Lastfrånskiljare HW1 1000A 3-polig utdragbar
PDF -
Bruksanvisning
Troubleshooting manual
Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB
User maintenance guide
hw+ Air circuit breaker HW1
PDF209,74 MB -
Monteringsanvisning
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,16 MB
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW1 / h3+ Moulded case circuit breakers PW1600
PDF14,24 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
ProductMaintenanceManual
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF30,42 MB -
Teknisk broschyr
Smart, säker, enkel
Luftbrytaren HW1: Kompakt och enkel att installera
PDF3,31 MB -
Tillverkardeklaration CE
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15
PDF282,42 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF408,72 kB