Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 800A 4-polig fast, för sentinel TU HW1M408FB
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
DC-strömförsörjning 1 tillgängliga produkter -
Anslutningsprodukter 12 tillgängliga produkter -
Shuntutlösning 10 tillgängliga produkter -
Hjälp/Signalkontakt 6 tillgängliga produkter -
Tillslagsspole 10 tillgängliga produkter -
Mekaniska tillbehör 3 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström800 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-255 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-255 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-255 kA
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)8000
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)30000
-
Nominell isolationsspänning Ui1000 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp12000 V
-
MatarspänningAC
-
Inre resistans25 µΩ
-
Antal poler4
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Reaktionstid vid slutning45 ms
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HW1M408FB
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad HW1M408FB
Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 800A 4-polig fast, för sentinel TU
PDF -
Installationshandbok
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,14 MB
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF36,02 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manual
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF30,42 MB
User manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MB -
Tekniska broschyrer
Smart, säker, enkel
Luftbrytaren HW1: Kompakt och enkel att installera
PDF3,31 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 3, 2023
PDF553,64 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF436,86 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF442,09 kB