HIM302
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Hjälpkontaktblock 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkdriftspänning Ue380 - 415 V
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Märkström20 A
-
Märkkorttidsström Icw IEC 609471,26 kA
-
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar50 kA
-
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC113000 W
-
Total effektförlust vid nominell märkström1,20 W
-
Antal poler3
-
Styr/manöverelementKort tumgrepp
-
Antal poler3P
-
Höjd93,5 mm
-
Bredd97,5 mm
-
Djup110 mm
-
Integrerad motordriftNej
-
LåsbarJa
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Antal moduler6
-
Driftstemperatur-20 - 70 °C
-
Area flexibel ledare1.5 - 16 mm²
-
Area solid ledare1.5 - 16 mm²
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HIM302
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2022-04-07
PDF1,62 MBInstallationshandbok International 2024-11-28
PDF1,45 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13
PDF573,94 kBEU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-04
PDF639,40 kB