The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Last­från­skil­jare och reserv­krafts­om­kopp­lare
    • Reserv­krafts­om­kopp­lare
    • HI458
    Reservkraftsomkopplare HI458 (E-nr: 2106072) 4-polig 630A, AC23. Kan monteras i Hagers Univers N-system. Låsbar lastfrånskiljare med vred funktionen stänger du enkelt av strömtillförseln innan du skall arbeta i exempelvis el-centralen. Lastbrytare med oberoende handmanöver och synligt brytställe.
    EAN
    3250613190057
    E-nr.
    2106072
    Förp
    1 st
    • Reserv­krafts­om­kopp­lare

    Reservkraftsomkopplare 4-polig för montering på plåt. 630A HI458

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Reservkraftsomkopplare 4-polig för montering på plåt. 630A

    HI458

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Berö­rings­skydd 2 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar lågspän­nings­ap­pa­rater 1 tillgängliga produkter
    • Axel för brytare 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Berö­rings­skydd
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar lågspän­nings­ap­pa­rater
    • Axel för brytare
    • HZI203

      Beröringsskydd 630A 4P

      0,00 kr  / *
    • HZC206

      Beröringsskydd för anslutningar 4P LBS 400-630A

      0,00 kr  / *
    • HZ159

      Fasskena 630A

      0,00 kr  / *
    • HZC102

      Axel 320 mm för säkrings- och lastbrytare 63-630A

      0,00 kr  / *
    • HZC101

      Axel 200 mm för säkrings- och lastbrytare 63-630A

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      12000 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      630 A
    • Märk­kort­tids­ström Icw IEC 60947
      17 kA
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
      50 kA
    Ström
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1
      414000 W
    • Effekt­för­lust vid IN
      129,60 W
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Långt vrid­handtag
    • Antal poler
      4P
    Dimen­sioner
    • Höjd
      260 mm
    • Bredd
      379 mm
    • Djup
      295 mm
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Inte­grerad motor­drift
      Nej
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP00
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      12
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      2x 185 mm²

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HI458
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HI458 | Hager Sverige

      Produktbild HI458

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HI458 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HI458

      Reservkraftsomkopplare 630A 4P

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04

      PDF
      1,35 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HI403R - Reservkraftsomkopplare 63A, 4-polig
      HI403R
      Reservkraftsomkopplare 63A, 4-polig
    • 2
      HI406R - Reservkraftsomkopplare 4-polig i normutförande, 125A, 12,5 modulers bredd
      HI406R
      Reservkraftsomkopplare 125A, 4-polig
      E-nr.
      2283491
    • 3
      HIM404 - Reservkraftsomkopplare 4-polig i normutförande, 40A, 8 modulers bredd
      HIM404
      Reservkraftsomkopplare 40A 3P+N
      E-nr.
      2108680
    • 4
      HIM406 - Reservkraftsomkopplare 4-polig i normutförande, 63A, 8 modulers bredd
      HIM406
      Reservkraftsomkopplare 63A 3P+N
      E-nr.
      2108682
    • 5
      HIM306 - Reservkraftsomkopplare 3-polig i normutförande, 63A, 6 modulers bredd
      HIM306
      Reservkraftsomkopplare 63A 3-polig.
      E-nr.
      2108681

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group