The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Last­från­skil­jare och reserv­krafts­om­kopp­lare
    • Till­behör för omkopp­lare
    • HZ159
    EAN
    3250613361594
    Förp
    1 st
    • Till­behör för omkopp­lare

    Fasskena 630A HZ159

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Fasskena 630A

    HZ159

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Passar till

    • HI458

      Reservkraftsomkopplare 630A 4P

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström
      630 A
    Dimen­sioner
    • Höjd
      200 mm
    • Bredd
      200 mm
    • Djup
      300 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACH declaration HZ159
    PDF
    RoHS report HZ159
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HZ159 | Hager Sverige

      Produktbild HZ159

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HZ159 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HZ159

      Fasskena 630A

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-21

      PDF
      611,04 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HZ156R - Förbindningsskena för HI403R, HI404R, HI405R, HI406R
      HZ156R
      Förbindningsskena för HI403R, HI404R, HI405R, HI406R
      E-nr.
      2283496
    • 2
      HZ157 - Fasskena 250A
      HZ157
      Fasskena 250A
      E-nr.
      2201731
    • 3
      HZC202 - Beröringsskydd för HA451+HA452
      HZC202
      Beröringsskydd för HA451+HA452
      E-nr.
      2284454
    • 4
      HZC102 - Axel 320 mm för säkrings- och lastbrytare 63-630A
      HZC102
      Axel 320 mm för säkrings- och lastbrytare 63-630A
      E-nr.
      2283599
    • 5
      HZC101 - Axel 200 mm för säkrings- och lastbrytare 63-630A
      HZC101
      Axel 200 mm för säkrings- och lastbrytare 63-630A
      E-nr.
      2283598

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group