Lastbrytare 4-Polig, 125A HCA126H
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Underspänningsutlösare 5 tillgängliga produkter -
Hjälp/Signalkontakt 4 tillgängliga produkter -
Shuntutlösning 5 tillgängliga produkter -
Jordfelsblock MCCB typ A-HI 1 tillgängliga produkter -
Beröringsskydd 1 tillgängliga produkter -
Vred för effektbrytare 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN125 A
-
Märkkorttidsström Icw IEC 609472 kA
-
Antal poler4
-
Styr/manöverelementVippa
-
Area solid ledare4 - 95 mm²
-
Area flexibel ledare4 - 70 mm²
-
Nominell isolationsspänning Ui690 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Märkdriftspänning Ue220 - 690 V
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
UtlösningsenhetLastfrånskiljare
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HCA126H
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HCA126H
Lastbrytare 4-Polig, 125A
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-03-14
PDF180,02 kB
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF256,12 kB