EAN
3250612960286
E-nr.
2281083
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Låssystem 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Skydd, dörr
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Ja
  • Dörrtyp skåp
    Stopp­dörr
  • Antal lås
    1
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • Mate­rial
    Plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP00
  • Låstyp
    Cylin­derlås

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation