Montageram Keystone 1-f, Vit GMKS19010

EAN
4012740981699
E-nr.
1156805
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous

Valfria tillbehör

  • Kommu­ni­ka­tions­a­d­apter 4 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    UAE/IAE (ISDN)
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Dimen­sioner
  • Höjd
    71
  • Bredd
    71
  • Djup
    40
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument