Montageram 45° vinklat för Keystoneuttag Typ 10 (14,8 x 19,3 mm) GMDM102

EAN
4012740986618
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Keys­tone/ Actassi kompletta set
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Dimen­sioner
  • Höjd
    71
  • Bredd
    71
  • Djup
    20
Mate­rial
  • Färg
    Alumi­nium
  • RAL-kod
    9006
  • Mate­rial
    Metall

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation