The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FZ737B
    EAN
    3250612779161
    E-nr.
    2396696
    Förp
    1 st

    Sammankopplingssats IP 44/54 FZ737B

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Sammankopplingssats IP 44/54

    FZ737B

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 44 tillgängliga produkter

    Passar till

    • FP94SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1400 mm bredd 1050 mm

      0,00 kr  / *
    • FP02SN2

      Väggskåp IP44 1550x550x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP01SN2

      Väggskåp IP44 1550x300x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP03SN2

      Väggskåp IP44 1550x800x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP11SN2

      Väggskåp IP44 1700x300x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP12SN2

      Väggskåp IP44 1700x550x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP13SN2

      Väggskåp IP44 1700x800x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP14SN2

      Väggskåp IP44 1700x1050x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP15SN2

      Väggskåp IP44 1700x1300x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP05SN2

      Väggskåp IP44 1550x1300x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP95SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1400 mm bredd 1300 mm

      0,00 kr  / *
    • FP93SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1400 mm bredd 800 mm

      0,00 kr  / *
    • FP92SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1400 mm bredd 550 mm

      0,00 kr  / *
    • FP91SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1400 mm bredd 300 mm.

      0,00 kr  / *
    • FP85SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1250 mm bredd 1300 mm

      0,00 kr  / *
    • FP84SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1250 mm bredd 1050 mm

      0,00 kr  / *
    • FP83SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1250 mm bredd 800 mm

      0,00 kr  / *
    • FP82SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1250 mm bredd 550 mm

      0,00 kr  / *
    • FP81SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1250 mm bredd 300 mm.

      0,00 kr  / *
    • FP75SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1100 mm bredd 1300 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      300 mm
    • Bredd
      110 mm
    • Djup
      60 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat FZ737B
    PDF
    RoHS-certifikat FZ737B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ737B | Hager Sverige

      Produktbild FZ737B

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FZ737B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ737B

      Sammankopplingssats IP 44/54

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2026-03-25 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2026-03-25

      PDF
      9,25 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-06

      PDF
      109,35 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-10-27 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-27

      PDF
      98,79 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-18 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-18

      PDF
      459,03 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group