The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FZ624N
    EAN
    3250612778560
    E-nr.
    2396408
    Förp
    1 st

    Golvsockel h 200mm för skåpsbredd 1050mm FZ624N

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Golvsockel h 200mm för skåpsbredd 1050mm

    FZ624N

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Kompo­nenter för samman­kopp­ling av centraler 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 10 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kompo­nenter för samman­kopp­ling av centraler
    • FZ714

      Anslutningssats för 2 sockellister ovanpå varandra

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • FP24SN2

      Golvskåp IP44 576 moduler

      0,00 kr  / *
    • FP34SN2

      Väggskåp IP44 500x1050x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP44SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 650 mm bredd 1050 mm

      0,00 kr  / *
    • FP54SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 800 mm bredd 1050 mm

      0,00 kr  / *
    • FP64SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 950 mm bredd 1050 mm

      0,00 kr  / *
    • FP74SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1100 mm bredd 1050 mm

      0,00 kr  / *
    • FP84SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1250 mm bredd 1050 mm

      0,00 kr  / *
    • FP94SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1400 mm bredd 1050 mm

      0,00 kr  / *
    • FP04SN2

      Väggskåp IP44 1550x1050x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP14SN2

      Väggskåp IP44 1700x1050x205SKII

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      200 mm
    • Bredd
      1050 mm
    • Djup
      205 mm
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      4
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruvan­slut­ning
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • Mate­rial
      Stål

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat FZ624N
    PDF
    RoHS-certifikat FZ624N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ624N | Hager Sverige

      Produktbild FZ624N

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad FZ624N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ624N

      Golvsockel h 200mm för skåpsbredd 1050mm

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      50,97 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-18 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-18

      PDF
      459,03 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group