![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Dörr höger för FP01TN2 FZ199N
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Låssystem 27 tillgängliga produkter
-
Ritningsficka 3 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Höjd1519
-
Bredd269
-
Djup12
-
Dörr/lock transparentNej
-
Antal dörrar1
-
Dörrtyp skåpStoppdörr
-
Typ av handtagKlaffhandtag med mekanism
-
Antal lås1
-
RAL-kod9010
-
FärgVit
-
MaterialStål
-
BehandlingPulverlackerad
-
Skåpets dörrpositionHöger
-
Kapslingsklass (IP)IP44
-
LåstypLåsstång
-
Antal sektioner i bredd1
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild FZ199N
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2010-08-03
PDF228,12 kBInstallationshandbok International 2013-11-15
PDF283,79 kBInstallationshandbok International 2013-11-25
PDF2,01 MB