EAN
3250612780723
E-nr.
2300461
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    853
  • Bredd
    853
  • Djup
    13
Skydd, dörr
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
  • Dörrtyp skåp
    Dubbel­dörr, asym­met­risk
  • Typ av handtag
    Klaff­handtag med meka­nism
Mate­rial
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
  • Mate­rial
    Stål
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
Arki­tektur
  • Skåpets dörr­po­si­tion
    Vänster, Höger
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation