INSATS D0 63A 3p OBS! utgått FW71US2

EAN
3250612737420
E-nr.
2284344
Förp
1 st

Detta är en utgången produkt. Beställning är fortfarande möjlig. Kontakta din elgrossist för tillgänglighet, leveranstid och pris.


Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Kabel­lock 1 tillgängliga produkter
  • Front­stycke till kaps­ling 3 tillgängliga produkter
  • Dörr 1 tillgängliga produkter
  • Fläkt för kaps­ling 1 tillgängliga produkter
  • Låssystem 7 tillgängliga produkter
  • Se mer 11 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring, Hålvägg
Elekt­risk ström
  • Märkström
    125
Utrust­ning
  • Antal skenor
    7
  • Antal rader
    7
  • Antal sektioner i bredd
    1
  • Med lås
    Nej
  • Har monte­rings­platta
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    84
Funk­tioner
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    1100
  • Bredd
    300
  • Djup
    110
  • Antal bred­den­heter
    12
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    1
  • Typ av handtag
    Klaff­handtag med meka­nism
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Anslut­ning
  • Antal lednings­in­fö­ringar
    2
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Slag­tå­lighet IK
    IK09
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30

Nedladdningar

Mer dokumentation