Infällnadsset • FZ276 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Skåp upp till 160 A och medi­a­cen­traler
  • Utan­på­lig­gande FW-skåp
  • FZ276
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
FZ803B - Fästen sats=4 st
FZ803B
Fästen sats=4 st
2
UM00M0 - Mediaplåt i plast för montage i FW-skåp
UM00M0
Mediaplåt i plast för FW
3
FZ276 - Infällnadsset 12 - 32mm
FZ276
Infällnadsset 12 - 32mm
4
UZ06A1 - Snäppskruv
UZ06A1
Snäppskruv
5
UZ01V1 - Adapter, för montering av kabel
UZ01V1
Adapter, för montering av kabel

Infällnadsset 12 - 32mm

FZ276

  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Infällnadsset 12 - 32mm FZ276

EAN
3250612762774
E-nr.
2284390
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Mate­rial
    Akryl­ni­tril­sty­rena­krylat (ASA), Poly­kar­bonat (PC)

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration FZ276 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FZ276 (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild FZ276 | Hager Sverige

    Produktbild FZ276

  • Installationshandbok

    Bild Montageanleitung Wandbefestigungskits für FW UP | Hager Sverige

    Montageanleitung Wandbefestigungskits für FW UP

    Installationshandbok International 2020-01-01

    PDF
    976,69 kB
  • Tekniska broschyrer

    Bild den nya generationen för alla installationslösningar | Hager Sverige

    den nya generationen för alla installationslösningar

    PDF
    1,67 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    FWB31S - Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 3 rader 1 fält 36 moduler IP44 500x300x161
    FWB31S
    FWB kapsling, 3 rader 36 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x300x161mm, QC
    E-nr.
    2396500
  • 2
    FWB32S - Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 3 rader 2 fält 72 moduler IP44 500x550x161
    FWB32S
    FWB kapsling, 3 rader 72 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x550x161mm, QC
    E-nr.
    2396501
  • 3
    FWB33S - Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 3 rader 3 fält 108 moduler IP44 500x800x161
    FWB33S
    FWB kapsling, 3 rader 108 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x800x161mm, QC
    E-nr.
    2396502
  • 4
    FWB34S - Kapsling FWB utanpåliggande, dörr 3 rader 4 fält 144 moduler IP44 500x1050x161
    FWB34S
    FWB kapsling, 3 rader 144 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x1050x161mm, QC
    E-nr.
    2396503
  • 5
    FWB41S - Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 4 rader 1 fält 48 moduler IP44 650x300x161
    FWB41S
    FWB kapsling, 4 rader 48 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 650x300x161mm, QC
    E-nr.
    2396504

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00