The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • FW71UD2

KAPSLING INFÄLLD 1100X300 FW71UD2

EAN
3250612737253
E-nr.
2284361
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

KAPSLING INFÄLLD 1100X300

FW71UD2

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Täck­lock 1 tillgängliga produkter
  • Lack­stift 1 tillgängliga produkter
  • Märk­ning 1 tillgängliga produkter
  • Låssystem 2 tillgängliga produkter
  • Ritnings­ficka 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Täck­lock
  • Lack­stift
  • Märk­ning
  • Låssystem
  • Ritnings­ficka
  • P012

    Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010

    0,00 kr  / *
  • FZ791N

    Lackstift för bättring av lackskador

    0,00 kr  / *
  • UZ005

    Märkkassett 1-fält, sats om 12 st

    0,00 kr  / *
  • FZ597N

    Cylinderlås med 2 nycklar, standardlås

    0,00 kr  / *
  • FZ598N

    Dörrlås m vred lika orginallås

    0,00 kr  / *
  • FZ794

    Ritningsficka A4 plast

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    1100 mm
  • Bredd
    300 mm
  • Djup
    110 mm
  • Mate­rial tjocklek sido­vägg
    2 mm
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Slag­tå­lighet IK
    IK09
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    1
  • Antal öppningar för fläns­plattor
    2
  • Antal rader
    7
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring, Hålvägg
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Mate­rial
    Stål
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    1
  • Antal lås
    0
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    125 A

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild FW71UD2 | Hager Sverige

    Produktbild FW71UD2

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad FW71UD2 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad FW71UD2

    KAPSLING INFÄLLD 1100X300

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok International 2017-10-12 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2017-10-12

    PDF
    6,97 MB
    Bild MA für Feldverteiler UP (110mm tief) - D:6FW00200D (F:6F5109-deleted) | Hager Sverige

    MA für Feldverteiler UP (110mm tief) - D:6FW00200D (F:6F5109-deleted)

    Installationshandbok International 2020-01-01

    PDF
    1,55 MB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28 | Hager Sverige

    Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28

    PDF
    1,67 MB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00