FT34S

EAN
3250612701698
E-nr.
2396413
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 5 tillgängliga produkter
  • Låssystem 1 tillgängliga produkter
  • Kabel­för­skruv­ning 5 tillgängliga produkter
  • Kompo­nenter för kablage 2 tillgängliga produkter
  • Kompo­nenter för samman­kopp­ling av centraler 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 1 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    500
  • Bredd
    1050
  • Djup
    275
  • Mate­rial tjocklek sido­vägg
    2
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP54
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Låstyp
    Kvartsvarvs lås
  • Slag­tå­lighet IK
    IK10
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    4
  • Antal öppningar för fläns­plattor
    8
  • Antal rader
    3
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • RAL-kod
    7035
  • Mate­rial
    Stål
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    2
  • Antal lås
    1
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    630

Nedladdningar

Mer dokumentation