Genomföringsfläns med förpräglade hålanvisningar 15 x M20 eller 2 x M25 FZ406M

EAN
3250612765515
E-nr.
2283209
Förp
5 Bitar

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Kompo­nenter för kablage 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar lågspän­nings­ap­pa­rater 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    15
  • Bredd
    235
  • Djup
    125
Arki­tektur
  • Har präg­ling
    Ja
Utrust­ning
  • Typ av fläns­öpp­ning
    Blind
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • Behand­ling
    Obehandlad

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation