The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FR14E2
    EAN
    3250610700907
    E-nr.
    2302315
    Förp
    1 st

    Golvsk IP55 SKI 1900x1050x275 FR14E2

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    FR24S1, FR14E1

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Golvsk IP55 SKI 1900x1050x275

    FR14E2

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Monte­rings­till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 2 tillgängliga produkter
    • Ritnings­ficka 2 tillgängliga produkter
    • Bärs­kenor 1 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor 1 tillgängliga produkter
    • Kåpa för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Monte­rings­till­behör
    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling
    • Ritnings­ficka
    • Bärs­kenor
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor
    • Kåpa för instal­la­tions­kanal
    • FZ829

      Wall fixation lugs, Univers

      0,00 kr  / *
    • FZ422

      Genomföringsfläns av plåt, blind

      0,00 kr  / *
    • FZ402

      universalfläns, med tätning IP54

      0,00 kr  / *
    • FZ794

      Ritningsficka A4 plast

      0,00 kr  / *
    • FZ818

      Självhäftande ritningsficka A4 av plast

      0,00 kr  / *
    • UN11A

      Bärskena 1650mm sats om 2 st

      0,00 kr  / *
    • S94G

      Isolering till samlingsskena CU 12 x 5 mm, 1000 mm

      0,00 kr  / *
    • FZ354

      Fördelningskanal för skåpsbredd 1050mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      1900 mm
    • Bredd
      1050 mm
    • Djup
      275 mm
    • Mate­rial tjocklek sido­vägg
      1,50 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass I
    • Låstyp
      Utan lås
    • Slag­tå­lighet IK
      IK10
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      4
    • Antal öppningar för fläns­plattor
      8
    • Antal rader
      11
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Golv­mon­te­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Mate­rial
      Stål
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      2
    • Antal lås
      1
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    • Dörrtyp skåp
      Dubbel­dörr, asym­met­risk
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      800 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      690 - 690 V

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat FR14E2
    PDF
    RoHS-certifikat FR14E2
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FR14E2 | Hager Sverige

      Produktbild FR14E2

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FR14E2 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FR14E2

      Golvsk IP55 SKI 1900x1050x275

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2018-04-09 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2018-04-09

      PDF
      1,42 MB
      Bild Installationshandbok International 2018-09-28 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2018-09-28

      PDF
      8,12 MB
    • BIM Revit-objekt

      Bild Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,33 MB
      Bild Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,43 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400 | Hager Sverige

      English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400

      Handbok (produktserie) International 2018-10-31

      PDF
      5,34 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group