The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Reläer, kontak­torer och till­be­hör.
    • EUU100
    Underspänningsrelä EUU100 (E.nr: 3861578). Enheten övervakar växelspänningen 1- eller 3-fasnät (varje fas mot neutralledaren) för underspänning med ett fast tröskelvärde US och fast hysteres H. Kontrollamporna ger information om enhetens status. Underspänningsreläet har en växlande kontakt (250 V, 5 A) som indikerar vid fel.
    EAN
    3250615600578
    E-nr.
    3861578
    Förp
    1 bit
    • Reläer, kontak­torer och till­be­hör.
    • Nätöver­vak­nings­relä
    • Visa mer

    Underspänningsrelä 1P/3P+N 1 växlande kontakt 5A, 1 modul EUU100

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Underspänningsrelä 1P/3P+N 1 växlande kontakt 5A, 1 modul

    EUU100

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      1.5 - 2.5 mm²
    • Area solid ledare
      2.5 - 4 mm²
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      3N, 400/230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Utlös­ning
    • Max. tillåten fördröj­ningstid
      0,20 s
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      0,60 W
    Dimen­sioner
    • Höjd
      87 mm
    • Bredd
      17,50 mm
    • Djup
      65 mm
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP-dokument International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACh-certifikat EUU100
    PDF
    RoHS-certifikat EUU100
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EUU100 | Hager Sverige

      Produktbild EUU100

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad EUU100 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EUU100

      Underspänningsrelä 1P/3P+N 1 växlandekontakt

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-06 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-06

      PDF
      703,21 kB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-11-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-22

      PDF
      271,93 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-11-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-22

      PDF
      316,26 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      EUD100 - Spännings/fas-övervakning inställbar 1P+N/3P(N) 1 växlande kontakt 5 A. 1 modul
      EUD100
      Spänningskontrollrelä, fasövervakning, inställbar, återstart 1P+N/3P(N) 1 V
      E-nr.
      3861441
    • 2
      EUC100 - Strömövervakningrelä 230 V, 1 växlande kontakt 5 A. Direkt eller trafo, 1 modul
      EUC100
      Strömkontrollrelä 1P+N, 1 växlandekontakt. Direkt eller trafomätning.
      E-nr.
      3861439
    • 3
      EUP100 - Fasföljdsrelä 3P(N) 1 växlande kontakt 5A, 1 modul
      EUP100
      Fasföljdsrelä 3P(N) 1 växlandekontakt
      E-nr.
      3861577
    • 4
      EUM100 - Fasföljdsrelä inställbar, 1P+N/3P(N), 1 växlande kontakt 5A, 1 modul
      EUM100
      Fasföljdsrelä inställbar, 1P+N/3P(N) 1 växlandekontakt
      E-nr.
      3861442
    • 5
      EUU200 - Underspänningsrelä 1P/3P+N 2 växlande kontakter 5A, 2 moduler
      EUU200
      Underspänningsrelä 1P/3P+N 2 växlandekontakt
      E-nr.
      3861579

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group