The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Reläer, kontak­torer och till­be­hör.
    • EUM100
    Fasföljdsrelä inställbar EUM100 (E.nr: 3861442). För 230 V passar i 3- och 1-fasnät med inställbara tröskelvärden, inställbar utlösningsfördröjning, övervakning av fasbortfall och fasföljd. Funktionerna och tröskelvärdena ställs in med de 4 potentiometrarna. De 4 kontrollamporna ger information om enhetens och installationens status. Spänningskontrollreläet har en. växlande kontakt (250 V, 5 A). som indikerar vid fel.
    EAN
    3250615600547
    E-nr.
    3861442
    Förp
    1 st
    • Reläer, kontak­torer och till­be­hör.
    • Nätöver­vak­nings­relä
    • Visa mer

    Fasföljdsrelä inställbar, 1P+N/3P(N), 1 växlande kontakt 5A, 1 modul EUM100

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Fasföljdsrelä inställbar, 1P+N/3P(N), 1 växlande kontakt 5A, 1 modul

    EUM100

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Utlös­ning
    • Max. tillåten fördröj­ningstid
      10 s
    Dimen­sioner
    • Höjd
      87 mm
    • Bredd
      17,50 mm
    • Djup
      65 mm
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACh-certifikat EUM100
    PDF
    RoHS-certifikat EUM100
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EUM100 | Hager Sverige

      Produktbild EUM100

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EUM100 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EUM100

      Fasföljdsrelä inställbar, 1P+N/3P(N) 1 växlandekontakt

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04

      PDF
      297,94 kB
      Bild Installationshandbok fi-FI, nl-NL, sv-SE 2023-06-26 | Hager Sverige

      Installationshandbok fi-FI, nl-NL, sv-SE 2023-06-26

      PDF
      601,83 kB
      Bild Installationshandbok nl-NL, sv-SE 2023-04-04 | Hager Sverige

      Installationshandbok nl-NL, sv-SE 2023-04-04

      PDF
      433,56 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-05-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-15

      PDF
      270,31 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-05-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-15

      PDF
      315,42 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      EUU100 - Underspänningsrelä 1P/3P+N 1 växlande kontakt 5A, 1 modul
      EUU100
      Underspänningsrelä 1P/3P+N 1 växlandekontakt
      E-nr.
      3861578
    • 2
      EUU200 - Underspänningsrelä 1P/3P+N 2 växlande kontakter 5A, 2 moduler
      EUU200
      Underspänningsrelä 1P/3P+N 2 växlandekontakt
      E-nr.
      3861579
    • 3
      EUM200 - Fasföljdsrelä inställbar, 1P+N/3P(N) 2 växlande kontakter 5A, 2 moduler
      EUM200
      Fasföljdsrelä inställbar, 1P+N/3P(N) 1 växlandekontakter
      E-nr.
      3861443
    • 4
      EUP100 - Fasföljdsrelä 3P(N) 1 växlande kontakt 5A, 1 modul
      EUP100
      Fasföljdsrelä 3P(N) 1 växlandekontakt
      E-nr.
      3861577
    • 5
      EUD100 - Spännings/fas-övervakning inställbar 1P+N/3P(N) 1 växlande kontakt 5 A. 1 modul
      EUD100
      Spänningskontrollrelä, fasövervakning, inställbar, återstart 1P+N/3P(N) 1 V
      E-nr.
      3861441

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group