![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Brumfri kontaktor med fyra slutande kontakter 40 A, AC-7a. Spole 12VAC. 3 modul. ESL440S
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Hjälpkontakt för apparat i fördelningscentral 1 tillgängliga produkter
-
Mekaniska tillbehör 1 tillgängliga produkter
-
Beröringsskydd 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Anslutningstyp4NO
-
Antal anslutningar4
-
Area flexibel ledare1.5 - 16 mm²
-
Area solid ledare1.5 - 25 mm²
-
Märkström40
-
Antal moduler3
-
Frekvens50 - 50
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4000
-
Nominell isolationsspänning Ui440
-
Styrspänning AC12 - 12
-
Styrspänning DC12 - 12
-
Driftstemperatur-10 - 50
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)1000000
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)30000
-
Total effektförlust vid nominell märkström17,30
-
Absorberad startström5,20
-
Höjd85
-
Bredd54
-
Djup60
-
Antal slutande kontakter4
-
Antal öppnande kontakter0
-
Med brytare för manuell omkopplingNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild ESL440S
-
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13
PDF70,03 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2021-09-23
PDF386,51 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2021-05-04
PDF224,65 kB