The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Impuls­relä och till­behör
    • EPN540
    Impulsrelä EPN540 (E.nr: 4028499) med märkström 16A och med spolspänning 230V i två modulers bredd. Impulsreläet har fyra normalt öppna (NO) kontakter. Impulsrelä även kallat bistabilt relä. Styrs via puls från t.ex tryckknapp. För mindre laster såsom belysning mm. Försedd med lägesindikering. och handomkopplare.
    EAN
    3250612369454
    E-nr.
    4028498
    Förp
    1 st
    • Impuls­relä och till­behör

    Impulsrelä med fyra slutande kontakter 16 A, AC-7a. Spole 230 V. 2 modul. EPN540

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Impulsrelä med fyra slutande kontakter 16 A, AC-7a. Spole 230 V. 2 modul.

    EPN540

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Hjälp­kon­takt för apparat i fördel­nings­cen­tral 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Hjälp­kon­takt för apparat i fördel­nings­cen­tral
    • EPN053

      Impulsstyrning via strömställare

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      16 A
    • Stan­d-by förbruk­ning
      6 mA
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC1
      16 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      4NO
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 6 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 10 mm²
    • Antal anslut­ningar
      4
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Spän­ning
    • Styr­spän­ning AC
      230 - 230 V
    • Styr­spän­ning DC
      110 - 110 V
    • Styr­spän­ning 2
      110 - 110 V
    • Styr­spän­ning 1
      230 - 230 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      400 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      250 - 400 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 40 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      4,80 W
    • Absor­berad start­ström
      55 VA
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      35 mm
    • Djup
      63 mm
    Belys­ning
    • Max. lysrörs­be­last­ning
      800 VA
    • Max. lysrörs­be­last­ning, paral­lell­kom­pen­serad
      900 VA
    Utrust­ning
    • Antal slutande kontakter
      4
    • Antal NC-kon­takter
      0

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat EPN540
    PDF
    RoHS-certifikat EPN540
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EPN540 | Hager Sverige

      Produktbild EPN540

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EPN540 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EPN540

      Impulsrelä 4sl 230V

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      59,69 kB
    • Produktdatablad

      Bild UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Sverige

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      268,69 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      EPN525 - Impulsrelä med 2 slutande och 2 brytande kontakt 16 A, AC-7a. Spole 230 V 2 mod.
      EPN525
      Impulsrelä 2sl+2br 230V
      E-nr.
      4028490
    • 2
      EPN526 - Impulsrelä med två slutande kontakter 16 A, AC-7a. Spole 48 V. 1 modul.
      EPN526
      Impulsrelä 2sl 48V
      E-nr.
      4028476
    • 3
      EPN520 - Impulsrelä med två slutande kontakter 16 A, AC-7a. Spole 230 V. 1 modul.
      EPN520
      Impulsrelä 2sl 230V
      E-nr.
      4028478
    • 4
      EPN515 - Impulsrelä med 1 slutande och 1 brytande kontakt 16 A, AC-7a. Spole 230 V 1 mod.
      EPN515
      Impulsrelä 1sl+1br 230V
      E-nr.
      4028486
    • 5
      EPN510 - Impulsrelä med en slutande kontakt 16 A, AC-7a. Spole 230 V. 1 modul.
      EPN510
      Impulsrelä 1sl 230V
      E-nr.
      4028468

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group