Veckour analogt 1-kn växlande • EH171 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Du befinner dig i följande land : USA.
×
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
    Strömställarserie 1930
    Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
    Upptäck här
    • Lösningar
    • Effekt­bry­tare
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kaps­lingar och elför­del­ningar
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Norm­kom­po­nenter
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kana­li­sa­tion
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kanal­s­kenor
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ström­stäl­lar­sy­stem
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Elbilsladd­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ener­giö­ver­vak­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Fastig­hets­au­to­matik
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Se alla
  • Inspi­ra­tion och kunskap
    Rapport om elinstallationer och sjukhus
    Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
    Ladda ner
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Produkter och installationslösningar
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Våra rapporter
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Referensobjekt
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Event
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Se alla
  • Support
    ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
    Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
    Så här gör du
    • Support
    • Kontakta oss
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Vanliga frågor och svar
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Ladda ner
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • How-to
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Se alla
  • Om oss
    Hållbarhet för oss
    Vår väg mot en mer hållbar framtid
    Läs mer
    • Om oss
    • Hållbarhet
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Arbeta hos oss
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Socialt ansvar
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Nyhetsbrev
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Produktutveckling
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Se alla
  • Se alla kategorier
Konto
  • Katalog
  • EH171
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
GD113N - Kapsling gamma utanpåliggande plåt med 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x130
GD113N
Kapsling 1 x 13 moduler i plåt med dörr
2
VH48NN - Kapsling volta infälld i plast, dörr/ram i plåt 4 rad 48 moduler IP30 756x348x95
VH48NN
Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 4 rader 48 moduler.
3
GMSET019016 - HDMI-uttag, komplett set inkl. centrumbricka och ram med märkfönster, Vit
GMSET019016
HDMI-uttag, komplett set inkl. centrumbricka och ram med märkfönster, Vit
4
VF218PS - Kapsling golf infälld i plast, med vit dörr 2 rader 18 moduler bred,  IP30
VF218PS
Kapsling golf infälld 2 x 18 moduler med vit dörr
5
KDN363N - Fasskena 3-fas, 10mm², 9 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
KDN363N
Fasskena 3-fas , 10mm², 9 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
Utgått
EH171 - Analogt dygnsur 1 Vxl
EH171 - Analogt dygnsur 1 Vxl
EH171 - Analogt dygnsur 1 Vxl
Utgått

Analogt dygnsur 1 Vxl

EH171

EH171 - Analogt dygnsur 1 Vxl
EH171 - Analogt dygnsur 1 Vxl
Utgått
EH171 - Analogt dygnsur 1 Vxl

Analogt dygnsur 1 Vxl EH171

EAN
3250612281718
E-nr.
1335602
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Utrust­ning
  • Antal kanaler
    1
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50 Hz
Ström
  • Ström­för­bruk­ning under drift
    0,50 VA
  • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
    900 W
  • Efflekt glöd­ljus
    900 - 900 W
  • Effekt­för­lust vid full belast­ning
    1 W
Funk­tioner
  • Antal funk­tions­ka­naler
    1
Anslut­ning
  • Antal anslut­ningar
    1
  • Area flex­ibel ledare
    1 - 4 mm²
  • Area solid ledare
    1 - 4 mm²
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -10 - 45 °C
Kapa­citet
  • Antal moduler
    3
Dimen­sioner
  • Höjd
    90 mm
  • Bredd
    54 mm
  • Djup
    60 mm
Text
  • Brytare läge
    Växlande kontakt, NC eller NO
  • Utfö­rande
    För montage på DIN-s­kena
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ningar
Elekt­risk ström
  • Max. effekt (cos phi 0,6)
    3 A
Uthål­lighet
  • Elekt­risk håll­barhet vid nomi­nell belast­ning i AC1
    50000
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230 V
Inställ­ningar
  • Program­cykler
    Program­cykler 1 x 7 dagar
Belys­ning
  • LED-lam­pans effekt
    450 W

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration EH171 (english)
PDF
103,34 kB
RoHS declaration EH171 (english)
PDF
103,84 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild EH171 | Hager Sverige

    Produktbild EH171

  • Installationshandbok

    Bild LEAFLET ID1_EH110_6LE002474B | Hager Sverige

    LEAFLET ID1_EH110_6LE002474B

    Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2019-05-31

    PDF
    1,58 MB
  • Produktdatablad

    Bild UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager Sverige

    UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

    Technical data sheet including characteristics for time switches.

    PDF
    74,88 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2021-11-24

    PDF
    124,06 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00