The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Tidur analog - digital - KNX
    • EGN103
    EAN
    3250618502435
    E-nr.
    1330673
    Förp
    1 st
    • Tidur analog - digital - KNX

    Veckour, 1 växlande, 16A, 2 moduler, Digitalt EGN103

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Veckour, 1 växlande, 16A, 2 moduler, Digitalt

    EGN103

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      2300 W
    Belys­ning
    • Max. belast­ning lysrör i serie
      1000 W
    • Max. lysrörs­be­last­ning, paral­lell­kom­pen­serad
      400 VA
    Funk­tioner
    • Ström­re­serv i år
      5 y
    • Med nätverks­syn­kro­ni­se­ring
      Nej
    • Med kvarts­syn­kro­ni­se­ring
      Ja
    • Antal funk­tions­ka­naler
      1
    Utrust­ning
    • Nogrannhet per dag
      1,50 s
    • Med impulspro­gram
      Nej
    • Antal kanaler
      1
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      1x växlande
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 6 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 10 mm²
    Inställ­ningar
    • Dagligt program
      Ja
    • vecko­pro­gram
      Ja
    • Årspro­gram
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - +45 °C
    Text
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ning
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      35,80 mm
    • Djup
      61,60 mm
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Mini­mi­nin­ter­vall mellan 2 omkopp­lings­tider
      1 min
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    REACh-certifikat EGN103
    PDF
    RoHS-certifikat EGN103
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EGN103 | Hager Sverige

      Produktbild EGN103

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EGN103 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EGN103

      Veckour, 1 växlande, 16A, 2 moduler, Digitalt

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2019-02-08 | Hager Sverige

      Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2019-02-08

      PDF
      1,98 MB
      Bild Instruction manual EGN103 (EN) | Hager Sverige

      Instruction manual EGN103 (EN)

      Installationshandbok en-GB 2019-02-08

      PDF
      1,28 MB
    • Manual

      Bild Manual en-GB 2020-11-24 | Hager Sverige

      Manual en-GB 2020-11-24

      PDF
      1,28 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Digitala tidur | Hager Sverige

      Digitala tidur

      Enkelt. Säkert. Flexibelt

      PDF
      6,01 MB
      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-01-12

      PDF
      234,58 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-01-12

      PDF
      305,69 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      EGN400 - Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth 4-kanaler
      EGN400
      Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth 4-kanaler
      E-nr.
      1330643
    • 2
      EEN003W - Trådlös Lux-givare för tidur RF och BLE
      EEN003W
      Trådlös Lux-givare för tidur RF och BLE
      E-nr.
      1301285
    • 3
      EGN200 - Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth 2-kanaler
      EGN200
      Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth 2-kanaler
      E-nr.
      1330642

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group