![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Rörelsedetektor 200° IP55 Vit EE860
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/reservdelar för rörelsedetektor 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Detekteringsvinkel220 - 220
-
Typ av sensorRörelsedetektor
-
Tidsfördröjning5 S - 30 Min
-
Responsljusstyrkan justerbar5 - 1000
-
Frekvens50 - 60
-
Bredd91
-
Inbyggnadsdjup0
-
Rekommenderad installationshöjd2,50 - 2,50
-
Driftstemperatur-20 - 55
-
FärgVit
-
MaterialPlast
-
Kapslingsklass (IP)IP55
-
Montering påUtanpåliggande montering
-
Lämplig för utomhusinstallationJa
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
FunktionNärvarosimulering, Kan användas som stand-alone, huvud eller expansions enhet
-
UtförandeFör vägg och tak-montage samt hörnmontage med adapter
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild EE860
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MB -
Produktdatablad
Produktdatablad en-GB 2016-10-03
PDF398,27 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-06-30
PDF135,12 kB