The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EE600
    EAN
    3250617579353
    E-nr.
    7764157
    Förp
    1 st

    Strålkastare LED med PIR EE600

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Strålkastare LED med PIR

    EE600

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rörel­se­de­tektor 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rörel­se­de­tektor
    • EE806

      Fjärrkontroll för EE85X/EE86X/EE87X

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Detek­te­ring
    • Detek­te­rings­vin­kel, juste­ring
      220 - 360 °
    • Med ljus­sensor
      Ja
    • Detek­te­rings­om­råde, hori­son­tellt
      360 - 360
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      230 V AC
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene), Poly­kar­bonat (PC)
    • RAL-kod
      9010
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 40 °C
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Kan användas med rörel­se­sensor
      Ja
    Belys­ning
    • Mätom­råde ljus­styrka
      5 - 1000 lx
    • Ljus­flö­de/Lumen
      3400 lm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat EE600
    PDF
    RoHS-certifikat EE600
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EE600 | Hager Sverige

      Produktbild EE600

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EE600 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EE600

      Strålkastare LED med PIR

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2016-11-02 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2016-11-02

      PDF
      12,26 MB
      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14

      PDF
      12,29 MB
    • Produktdatablad

      Bild Hager EE600 UK Datasheet | Hager Sverige

      Hager EE600 UK Datasheet

      Produktdatablad en-GB 2016-10-03

      PDF
      358,07 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group