Rörelsevakt väggmontage 200 0 EE840

EAN
3250612258406
E-nr.
1316848
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Till­be­hör/­re­serv­delar för rörel­se­de­tektor 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Detek­te­ring
  • Detek­te­rings­vinkel
    360 - 360
  • Typ av sensor
    Rörel­se­de­tektor
Inställ­ningar
  • Tids­för­dröj­ning
    5 S - 15 Min
Belys­ning
  • Respons­ljus­styrkan justerbar
    5 - 1000
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Dimen­sioner
  • Bredd
    91
  • Inbygg­nads­djup
    0
  • Rekom­men­derad instal­la­tions­höjd
    2,50 - 2,50
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 55
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • Mate­rial
    Plast
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Ja
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ningar
  • Funk­tion
    Kan användas som stan­d-a­lone, huvud eller expan­sions enhet
  • Utfö­rande
    För vägg och tak-­mon­tage samt hörn­mon­tage med adapter

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation