Rörelsedetektor 200° Antracit EE831
EAN
3250612258314
E-nr.
1316861
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/reservdelar för rörelsedetektor 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Detektering
-
Detekteringsvinkel200 - 200
-
Typ av sensorRörelsedetektor
Inställningar
-
Tidsfördröjning5 S - 15 Min
Belysning
-
Responsljusstyrkan justerbar5 - 1000
Frekvens
-
Frekvens50 - 60
Dimensioner
-
Bredd83
-
Rekommenderad installationshöjd2,50 - 2,50
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-20 - 55
Material
-
FärgAntracit
-
MaterialPlast
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP55
Installation, montering
-
Montering påUtanpåliggande montering
-
Lämplig för utomhusinstallationJa
Text
-
AnslutningstypMed snabbanslutning
-
FunktionKan användas som stand-alone, huvud eller expansions enhet
-
UtförandeFör vägg och tak-montage samt hörnmontage med adapter
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild EE831
-
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2023-07-17
PDF105,41 kB
Mer dokumentation