Nedf stav 45 3-3,3m Alu OBS! Utgått DAS453000ELN
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Skiljevägg för installationskanal 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Djup66 mm
-
Bredd66 mm
-
Installationshöjd3,0 - 3,3 m
-
Höjdjustering300 mm
-
Inre area1200 - 1200 mm²
-
StavformRektangulär
-
Lockbredd45 mm
-
Antal monterbara lock1
-
JusterbarJa
-
Är bärbarNej
-
Kabelns ingångslägeOvansida
-
Takmontering möjligJa
-
Lämplig för markmontageJa
-
MaterialAluminium
-
BehandlingAnodiserad/Eloxerad
-
FärgAluminium
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild DAS453000ELN
-
Användarhandbok
Användarhandbok International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20
PDF133,23 kB