
Nedf stav 80 2,8m klämf Vit OBS! Utgått DAK8028009010
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
-
Djup65 mm
-
Bredd98 mm
-
Installationshöjd2,76 - 2,76 m
-
Höjdjustering0
-
Inre area5400 - 5400 mm²
-
StavformRektangulär
-
Lockbredd80 mm
-
Antal monterbara lock1
-
JusterbarJa
-
Är bärbarNej
-
Kabelns ingångslägeOvansida
-
Takmontering möjligJa
-
Lämplig för markmontageJa
-
MaterialAluminium
-
BehandlingLackad
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild DAK8028009010
-
Användarhandbok
Användarhandbok International 2020-01-01
PDF1,58 MB -
EU-försäkran (DoC)
EC declaration of conformity DA_DB_DE
EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20
PDF133,23 kB