Innerhörn för BR 68x210mm, 2-fack, Halogenfri, Svart BR652104DH9011

EAN
4012740897976
E-nr.
1157180
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    68
  • Bredd
    210
  • Mätning A
    143
Till­behör
  • Till­be­hörstyp
    Kapslad
Konfi­gu­ra­tion
  • Över­lapp
    Ja
Inställ­ningar
  • Vinkel område
    85 - 95
Instal­la­tion, monte­ring
  • Perfo­re­ring botten
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    PC - ABS
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • Färg
    Svart
  • RAL-kod
    9011
Utrust­ning
  • Med skydds­film
    Nej
  • Rela­te­rade Series
    BR 65x210D

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation