The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie S.1
  • Kompletta produkter - Serie S.1
  • 6328731606
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

Dimmer LED S1 infälld 3-100W komplett med ram, antracit 6328731606

Vriddimmer S.1 infälld infälld för LED-laster 3-100 W. Dimmern har en maxeffekt på 100 W för dimbara 230V LED-lampor. Dimmern kan med fördel användas för att dimra ljus i hemmet, kontoret eller andra utrymmen. komplett med insats och ram. Monteras med skruv, insats och klor. Tillverkat av högkvalitativt stål och färgad plast som uppfyller elsäkerhetsnormer, bedömd i BVB och Sundahus.
EAN
4011334489092
E-nr.
1360368
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Dimmer LED S1 infälld 3-100W komplett med ram, antracit

6328731606

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Drift­spän­ning
    230 - 230 V
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50 Hz
Mate­rial
  • Färg
    Antracit
  • RAL-kod
    7016
  • Mate­rial
    Termo­plast
Dimen­sioner
  • Axel diameter
    4 mm
  • Höjd
    80 mm
  • Bredd
    80 mm
  • Djup
    56 mm
Arki­tektur
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Rote­rande
Belys­ning
  • Dimbara 230 V LED-lampor
    3 - 100 W
Text
  • Dimrings princip
    Fram­kants­dim­ring
  • Säkring
    Kort­slut­nings- och över­last­skydd (fin­tråds­säk­ring)
  • Utfö­rande
    Med klor
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ningar

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat 6328731606
PDF
RoHS-certifikat 6328731606
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 6328731606 | Hager Sverige

    Produktbild 6328731606

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 6328731606 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 6328731606

    Dimmer vrid, LED 3-100W, komplett med ram, Antrcit, S.1, insats med klor

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Manual for 2873 - Rotary dimmer (R, L, LED) (EN, 2016-11) | Hager Sverige

    Manual for 2873 - Rotary dimmer (R, L, LED) (EN, 2016-11)

    Installationshandbok en-GB 2016-11-24

    PDF
    1022,11 kB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Enklaval | Hager Sverige

    Enklaval

    Våra mest efterfrågade produkter | Hager

    PDF
    10,28 MB
    Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

    Snabbguide väggapparater

    Serie S.1

    PDF
    1,80 MB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    85421100 -
    85421100
  • 2
    85141185 - Tryckknapp enkel, KNX, Antracit, S.1
    85141185
    Tryckknapp enkel, KNX, Antracit, S.1
    E-nr.
    1801264
  • 3
    85142185 - Tryckknapp dubbel, KNX, Antracit, S.1
    85142185
    Tryckknapp dubbel, KNX, Antracit, S.1
    E-nr.
    1801267
  • 4
    11371909 - Centrumbricka vriddimmer, Vit, S.1
    11371909
    Centrumbricka vriddimmer, Vit, S.1
    E-nr.
    1803379
  • 5
    296210 - Vriddimmer slav för 1360642, max. 3 slavar, insats med klor
    296210
    Vriddimmer slav för 1360642, max. 3 slavar, insats med klor
    E-nr.
    1360643

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00