The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - W.1
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1
    • 50453525
    Hager serie W.1 håller allt vattentätt. Höljet, vipporna och det gångjärnsförsedda locket i skyddsklass IP55 håller fukten borta. Inte ens vattenstrålar kan skada W.1. Det finns gott om utrymme i huset för ledningar och systemet är snabbt och enkelt att montera
    OBP-plast (Ocean Bound Plastic) är felaktigt kasserat plastavfall som samlas in nära kusten och på stränder inom en radie av 50 kilometer innan det når havet.
    Av totala plasten i W.1 kan andelen återvunnen plast variera mellan 27 och 32%
    EAN
    4011334441021
    E-nr.
    1801568
    Förp
    10 St
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1

    Tryckknapp (återfjädr. strömställare) 1-polig, utanpåliggande, W.1, IP55 Grå OBP 50453525

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknapp (återfjädr. strömställare) 1-polig, utanpåliggande, W.1, IP55 Grå OBP

    50453525

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Ram 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ram
    • 13383513

      Ram 1-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning blå LED 230V, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *
    • 13383512

      Ram 1-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning vit LED 230V, W.1, IP55, Grå

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Monmentan kontakt­ström
      10 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel vippa
    • Antal poler
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Grå
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      31,8 %
    Dimen­sioner
    • Höjd
      76 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      1
    • Antal tryck­knappar
      Enkel tryck­knapp
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACh-certifikat 50453525
    PDF
    RoHS-certifikat 50453525
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 50453525 | Hager Sverige

      Produktbild 50453525

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 50453525 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 50453525

      Tryckknapp (återfjädr. strömställare) 1-polig, utanpåliggande, W.1, IP55 Grå OBP

      PDF
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03

      PDF
      82,41 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      30763502 - Strömställare Trapp utanpåliggande, W.1 IP55, Vit
      30763502
      Strömställare Trapp utanpåliggande, W.1 IP55, Vit
      E-nr.
      1801573
    • 2
      47063512 - Uttagsinsats 1-vägs med lock, för infällt montage, W.1, IP55, Vit
      47063512
      Uttagsinsats 1-vägs med lock, för infällt montage, W.1, IP55, Vit
      E-nr.
      1801563
    • 3
      47753542 - Uttag 2-vägs utanpåliggande, horisontell, W.1 IP55, Vit
      47753542
      Uttag 2-vägs utanpåliggande, horisontell, W.1 IP55, Vit
      E-nr.
      1801583
    • 4
      18163515 - Förskruvning M20 för 1 kabel, W.1, IP55, Grå
      18163515
      Förskruvning M20 för 1 kabel, W.1, IP55, Grå
      E-nr.
      1801559
    • 5
      50453512 - Tryckknappsinsats 1-pol (återfjädrande strömställare) infälld, W.1, IP55, Vit
      50453512
      Tryckknappsinsats 1-pol (återfjädrande strömställare) infälld, W.1, IP55, Vit
      E-nr.
      1801758

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group