The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Kompletta produkter - Serie S.1
    • 47601909
    infällt 2-vägsuttag S.1, IP20. Försedd med petskydd och är beröringsskyddat också utan lock. Uttaget är ett säkert och funktionellt val för alla typer av miljöer, såsom bostäder, kontor och skolor. Vägguttaget är komplett med ram och insats för slimmat montage i 1½ apparatdosa. Uttaget monteras med skruvanslutning och klor. X-plint med snabbanslutning som möjliggör inkoppling nere och uppe. Tillverkat av högkvalitativa material av matt halogenfri termoplast som uppfyller elsäkerhetsnormer.
    EAN
    4011334451792
    E-nr.
    1801627
    Förp
    10 St
    • Vägg­uttag - Serie S.1
    • Kompletta produkter - Serie S.1
    • Visa mer

    Uttag 2-vägs S1 infällt, insats med klor, 1½ dosa, snabbanslutning, vit 47601909

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Finns även i

    Produktfärg - Vit
    Antracit
    Antracit
    Vit
    Vit

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Uttag 2-vägs S1 infällt, insats med klor, 1½ dosa, snabbanslutning, vit

    47601909

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Märk­fönster 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Märk­fönster
    • 195000

      Märkskylt med transparent fönster, för 2-vägsuttag, S.1, Rostfri

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • 195000

      Märkskylt med transparent fönster, för 2-vägsuttag, S.1, Rostfri

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      16 A
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      120 mm
    • Bredd
      80 mm
    • Djup
      50 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      31 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring, Klor
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
      Flat
    Utrust­ning
    • Roterad centra­l­in­sats
      Nej
    • Med gång­järns­lock
      Nej
    • Med rund skydds­jord­stift
      Nej
    • Med signal­lampa
      Nej
    • Med lås
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Säkerhet
    • Pets­kyddad
      Ja
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Funk­tioner
    • Med funk­tions­be­lys­ning
      Nej
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Med tryck­/präg­ling
      Nej
    • Rela­te­rade System
      S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    REACh-certifikat 47601909
    PDF
    RoHS-certifikat 47601909
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 47601909 | Hager Sverige

      Produktbild 47601909

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 47601909 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 47601909

      Uttag 2-vägs, komplett, 1½ dosa, snabb, Vit, S.1, , insats med klor

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

      Snabbguide väggapparater

      Serie S.1

      PDF
      1,80 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-05-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-04

      PDF
      261,49 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      47951909 - Uttag 2-vägs, komplett, ojordad, snabb, Vit, S.1, insats med klor
      47951909
      Uttag 2-vägs, komplett, ojordad, snabb, Vit, S.1, insats med klor
      E-nr.
      1801664
    • 2
      47229909 - Uttag 1-vägs S1 infällt komplett med ram, insats, snabbanslutning och Klor, Vit
      47229909
      Uttag 1-vägs, med ram, snabb, Vit, S.1, insats med klor
      E-nr.
      1801106
    • 3
      47591909 - Uttag 2-vägs S1 infällt komplett med snabbanslutning och Klor, Vit
      47591909
      Uttag 2-vägs, snabb, Vit, S.1, , insats med klor
      E-nr.
      1801624
    • 4
      47591606 - Uttag 2-vägs S1 infällt komplett med snabbanslutning och Klor, Antracit
      47591606
      Uttag 2-vägs, snabb, Antracit, S.1, , insats med klor
      E-nr.
      1801625
    • 5
      63297309 - Dimmer universal S1 infälld 20-210W (LED 3-60W) komplett med ram, vit
      63297309
      Dimmer universal, S.1, LED 3-60W, (R, L, C, 20-210W) komplett med ram, Vit
      E-nr.
      1360718

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group