Uttag 2-vägs S1 infällt komplett, 1½ dosa, snabbanslutning och klor, antracit 47601606
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Märkfönster 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström16
-
Märkspänning250
-
PetskyddadJa
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor31
-
Höjd120
-
Bredd80
-
Djup50
-
FärgAntracit
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
-
Typ av monteringSkruvmontering, Klor
-
Roterad centralinsatsNej
-
Med gångjärnslockNej
-
Med rund skyddsjordstiftNej
-
Med signallampaNej
-
Med låsNej
-
Har märksfältNej
-
Antal moduler2
-
PrägladUtan symbol
-
Relaterade SeriesHager S 1
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 47601606
-
Tekniska broschyrer
Enkla val
Tekniska broschyrer sv-SE 2007-09-14
PDF10,28 MBSnabbguide väggapparater
Tekniska broschyrer sv-SE 2022-08-01
PDF1,80 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2023-05-04
PDF261,49 kB