47413522
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ram 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström16 A
-
Frekvens50 - 50 Hz
-
Märkspänning250 V
-
Driftstemperatur-15 - 30 °C
-
AnslutningstypPlug-in anslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering, Klor
-
PetskyddadNej
-
Kapslingsklass (IP)IP55
-
FärgVit
-
YtbehandlingMatt
-
MonteringUtanpåliggande montering
-
Kontakt/kontakttyp uttagJordade
-
Roterad centralinsatsNej
-
Med gångjärnslockJa
-
Med rund skyddsjordstiftNej
-
Med signallampaNej
-
Med låsNej
-
Har märksfältJa
-
Antal moduler1
-
AnslutningstypMed snabbanslutning
-
MärkningMed märkfält
-
Typ av lockSjälvstängande lock med gångjärn, kan låsas i ändläge
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 47413522
-
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Produktcertifikat
Produktcertifikat en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2021-07-06
PDF114,29 kBEU-försäkran (DoC) International 2022-04-26
PDF164,12 kB