Uttag HDMI, R.x, hona-hona, Vit 3315422089

EAN
4011334365440
E-nr.
6220689
Förp
10 Bitar

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ram 10 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    HDMI
Dimen­sioner
  • Bredd
    71
  • Höjd
    71
  • Djup
    28,30
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    18
  • Inbygg­nads­djup
    16,80
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 85
  • Rela­te­rade Series
    Hager R 1, Hager R 3, Hager R 8

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation