The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • 30863512

Kontrollströmställare Trapp infälld, med röd LED-belysning, W.1, IP55, Vit 30863512

EAN
4011334390183
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Kontrollströmställare Trapp infälld, med röd LED-belysning, W.1, IP55, Vit

30863512

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
6719323505
6719323505
Dosa 2-fack horisontell, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP
Lägg till
Lägg till
6118913505
6118913505
Dosa 1-fack, utanpåliggande, för insatser i serien, W.1, IP55, Grå OBP
Lägg till
Lägg till
6719333505
6719333505
Dosa 2-fack vertikal, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP
Lägg till
Lägg till
13293505
13293505
Ram 2-fack, horisontell, för infällt montage, W.1, IP55, Grå
Lägg till
Lägg till
13283505
13283505
Ram 1-fack, infälld, W.1, IP55, Grå
Lägg till
Lägg till

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Omkopp­lings­ström
    10 A
  • Märkström
    10 A
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring, Utan­på­lig­gande monte­ring
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250 V
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Iden­ti­fi­e­ring
  • Samman­sätt­ning
    Centrum­bricka
Kontroller och indi­ka­torer
  • Antal knappar
    1
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    12 mm
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    0
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
Arki­tektur
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Enkel vippa
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Text
  • Utfö­rande
    För skruv­fäst­ning
  • Anslut­ningstyp
    Med N-an­slut­ning, Med snab­ban­slut­ning
  • Belys­ning
    med {\b röd} 230 V LED-enhet, För över­vak­nings­krets
  • Brytare läge
    Omkopp­ling

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
REACh-certifikat 30863512
PDF
RoHS-certifikat 30863512
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 30863512 | Hager Sverige

    Produktbild 30863512

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 30863512 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 30863512

    Kontrollströmställare Trapp infälld, med röd LED-belysning, W.1, IP55, Vit

    PDF
  • Teknisk bilaga (enskild produkt)

    Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00