The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie 1930
  • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - serie 1930
  • 19058007
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

Folie rund med symbol "Damer" för signallampa LED, vit på svart 19058007

EAN
4011334423775
E-nr.
1801712
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Folie rund med symbol "Damer" för signallampa LED, vit på svart

19058007

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 2 tillgängliga produkter

Passar till

  • 29512089

    Signallampa LED, R.x, RGB, 230 V, 2 W, Vit

    0,00 kr  / *
  • 29512045

    Signallampa LED, R.x, RGB, 230 V, 2 W, Svart

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Trans­pa­rent
    Nej

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat 19058007
PDF
RoHS-certifikat 19058007
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 19058007 | Hager Sverige

    Produktbild 19058007

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 19058007 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 19058007

    Folie rund med symbol "Damer" för signallampa LED, vit på svart

    PDF
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    168000 - LED-lampa, modul, 230V, 1,7 mA, vit, för vridströmställare, N-ledare krävs
    168000
    LED-lampa, modul, 230V, 1, 7 mA, vit, för vridströmställare, N-ledare krävs
    E-nr.
    1801887
  • 2
    1227 - Trycke med fjäder serie 1930 med klockymbol till insats 5104, vit
    1227
    Trycke med klocksymbol för tryckknappsinsats 5104, serie 1930, Vit
    E-nr.
    1800017
  • 3
    389303 - Vridströmställare 2-polig serie 1930 10 AX, skruvanslutning, insats med klor
    389303
    Vridströmställare 2-polig, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor
    E-nr.
    1801987
  • 4
    19058013 - Folie rund med symbol "Städa/ Stör ej" för signallampa LED, Röd/ Grön på svart
    19058013
    Folie rund med symbol "Städa/ Stör ej" för signallampa LED, Röd/ Grön på svart
    E-nr.
    1801717
  • 5
    19058006 - Folie rund med symbol "Män" för signallampa LED, vit på svart
    19058006
    Folie rund med symbol "Män" för signallampa LED, vit på svart
    E-nr.
    1801711

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00