The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • 16617109

Vippa med 5 linser och mun-buren stav OBS! Utgått 16617109

EAN
4011334265719
Förp
10 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten finns tillgänglig som reservdel till ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.

Vippa med 5 linser och mun-buren stav OBS! Utgått

16617109

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Se alla (8)
Previous
Previous
503101
503101
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor
Lägg till
Lägg till
503203
503203
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 2x1-polig, 1 NO & 1 NC, 10 A, snabb, med klor
Lägg till
Lägg till
303650
303650
Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
Lägg till
Lägg till
503150
503150
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
Lägg till
Lägg till
3037
3037
Strömställarinsats kors 10A, med klor
Lägg till
Lägg till
5031
5031
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig, 10 A, med klor
Lägg till
Lägg till

Tillbehör obligatoriska

  • 503101

    Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor

    0,00 kr  / *
  • 503203

    Tryckknappsinsats (återfj strömst) 2x1-polig, 1 NO & 1 NC, 10 A, snabb, med klor

    0,00 kr  / *
  • 303650

    Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor

    0,00 kr  / *
  • 503150

    Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor

    0,00 kr  / *
  • 3037

    Strömställarinsats kors 10A, med klor

    0,00 kr  / *
  • 5031

    Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig, 10 A, med klor

    0,00 kr  / *
  • 5036

    Tryckknappsinsats (återfj strömst) trapp 10A, med klor

    0,00 kr  / *
  • 3036

    Strömställarinsats trapp 10A, med klor

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Vippa med pinne får munstyr­ning
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Ytbe­hand­ling
    Blank
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Dimen­sioner
  • Höjd
    54,90 mm
  • Bredd
    55,70 mm
  • Djup
    22 mm
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Klor
Utrust­ning
  • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
    Ja
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP44
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat 16617109
PDF
RoHS-certifikat 16617109
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 16617109 | Hager Sverige

    Produktbild 16617109

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 16617109 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 16617109

    Vippa med 5 linser och mun-buren stav OBS! Utgått

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Sverige

    Declaration of conformity International 2021-07-28

    EU-försäkran (DoC) International 2021-09-27

    PDF
    192,31 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00