The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 16616049
    EAN
    4011334312772
    Förp
    10 St

    Vippa lins hög kant Q.x Vit 16616049

    Finns inte längre tillgänglig

    Liknande produkter:

    WAW1096WG

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Vippa lins hög kant Q.x Vit

    16616049

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (7)
    Previous
    Previous
    303650
    303650
    Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
    Lägg till
    Lägg till
    503150
    503150
    Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
    Lägg till
    Lägg till
    WDE3036
    WDE3036
    Strömställarinsats trapp 10A, med klor
    Lägg till
    Lägg till
    WDE3037
    WDE3037
    Strömställarinsats kors 10A, med klor
    Lägg till
    Lägg till
    WDE503101
    WDE503101
    Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor
    Lägg till
    Lägg till
    WDE613036
    WDE613036
    Strömställarinsats Trapp, utan klor
    Lägg till
    Lägg till

    Tillbehör obligatoriska

    • 303650

      Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor

      0,00 kr  / *
    • 503150

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor

      0,00 kr  / *
    • WDE3036

      Strömställarinsats trapp 10A, med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE3037

      Strömställarinsats kors 10A, med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE503101

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor

      0,00 kr  / *
    • WDE613036

      Strömställarinsats Trapp, utan klor

      0,00 kr  / *
    • WDE615031

      Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Vippa med pinne får munstyr­ning
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Ytbe­hand­ling
      Sammet
    • Mate­rial
      Duro­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      58,50 mm
    • Bredd
      58,50 mm
    • Djup
      22,50 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Klor
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP44
    • Slag­tå­lighet IK
      IK02
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med taktil symbol
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 16616049
    PDF
    RoHS-certifikat 16616049
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 16616049 | Hager Sverige

      Produktbild 16616049

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 16616049 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 16616049

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-04

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-09 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-09

      PDF
      415,42 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group