The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 15721404
    EAN
    4011334000419
    Förp
    10 St

    Vippa enkel, skruvmontage,röd lins, Silver, S.1, täckplugg skruv 15721404

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Vippa enkel, skruvmontage,röd lins, Silver, S.1, täckplugg skruv

    15721404

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (7)
    Previous
    Previous
    303650
    303650
    Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
    Lägg till
    Lägg till
    503150
    503150
    Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
    Lägg till
    Lägg till
    WDE3036
    WDE3036
    Strömställarinsats trapp 10A, med klor
    Lägg till
    Lägg till
    WDE3037
    WDE3037
    Strömställarinsats kors 10A, med klor
    Lägg till
    Lägg till
    WDE503101
    WDE503101
    Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor
    Lägg till
    Lägg till
    WDE613036
    WDE613036
    Strömställarinsats Trapp, utan klor
    Lägg till
    Lägg till

    Tillbehör obligatoriska

    • 303650

      Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor

      0,00 kr  / *
    • 503150

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor

      0,00 kr  / *
    • WDE3036

      Strömställarinsats trapp 10A, med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE3037

      Strömställarinsats kors 10A, med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE503101

      Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor

      0,00 kr  / *
    • WDE613036

      Strömställarinsats Trapp, utan klor

      0,00 kr  / *
    • WDE615031

      Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel vippa
    Mate­rial
    • Färg
      Alumi­nium
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9006
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad, Lackad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      54,90 mm
    • Bredd
      55,70 mm
    • Djup
      22 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med taktil symbol
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 15721404
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 15721404 | Hager Sverige

      Produktbild 15721404

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 15721404 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 15721404

      Vippa enkel, skruvmontage,röd lins, Silver, S.1, täckplugg skruv

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,35 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group