Centrumbricka Radio + TV + 2 x SAT, Antracit, S.1 14841606

EAN
4011334227274
E-nr.
6061955
Förp
10 Bitar
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
459410
459410
Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    51,50
  • Höjd
    51,50
  • Djup
    8
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Koax
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Färg
    Antracit
  • RAL-kod
    7021
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Text
  • Märk­ning
    Utan märk­fält
  • Rela­te­rade Series
    Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation