14093515
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Tekniska egenskaper
-
Överföringsbandbredd500 - 500 MHz
-
Antal utgångar1
-
Driftstemperatur-15 - 30 °C
-
Anslutning/anslutningstypSjälvskalandeanslutning
-
FärgGrå
-
MaterialTermoplast
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
UttagsmodulerMed rakt uttag
-
SpänningLämplig för PoE+
-
AvsäkringMed självstängande dammskyddskåpa före grenuttag
-
AnslutningstypMed skärande snabbanslutning
-
AT_HeightLabellingField12 mm
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 14093515
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 14093515
Produktdatablad sv-SE 2026-01-13
PDF -
Installationshandbok
Manual for 140935xx-141035xx - FCC socket outlet 8pole shielded (DE-EN-NL-DA-PL-IT, 2022-03)
Installationshandbok da-DK, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2020-01-01
PDF2,88 MB -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2021-08-04
PDF79,70 kB
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26
PDF164,12 kB