Uttag 1xRJ45, Kat6e STP, PoE+, utanpåliggande, W.1, IP55, Vit 14093502

EAN
4011334404545
E-nr.
5117485
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Frekvens
  • Över­fö­rings­band­bredd
    250 - 250
Utrust­ning
  • Med gång­järns­lock
    Ja
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -40 - 30
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    UAE/IAE (ISDN)
Mate­rial
  • Färg
    Vit
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med skärande snab­ban­slut­ning
  • Spän­ning
    Lämplig för PoE+
  • Utfö­rande
    Utan klor

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation